Foreløpig har ikke ifm en hensiktsmessig applikasjon som krever bruk av en kjedesensor. For å vise de fulle funksjonelle egenskapene til kjedesensoren i samspill med moneo RTM, ble et passende demooppsett med en kjededrift installert og koblet til live-moneosystemet.
Kontinuerlig overvåking av tilstanden til et rullekjede
Demooppsettet er ment å vise hvilke karakteristiske verdier som er avgjørende for kjedeovervåking. Prosessdataene skal visualiseres og terskler overvåkes deretter. Det økende slitasjenivået over den faktiske kjøretiden skal vises i analyser.
Kjedesensoren (CCM-S-10B IWIS) ble montert på rullekjeden i henhold til produsentens spesifikasjoner og deretter koblet elektrisk til IO-Link-masteren. Hos ifm, er moneo RTM allerede sentralt installert på en server, mens IO-Link-masterne er koblet til serveren via et innkapslet VLAN.
Etter installasjon av IODD-en til kjedesensoren, kan sensoren settes i drift i moneo.
I tillegg til prosessverdiene gir kjedesensoren også overvåkingsrelevante parameterverdier. Disse parameterverdiene kan leses av manuelt via moneo configure. Det intelligente og universelle datagrensesnittet LR Agent brukes til automatisk avlesning av parameterverdiene. LR-agenten leser kontinuerlig av parameterdataene til sensoren via en http-protokoll før den transformeres og overføres til moneo RTM.
Bruk av kjedesensoren og moneo RTM gir følgende fordeler:
Få det store bildet på moneo-dashbordet. Prosessverdiene til kjedesensoren kan visualiseres via dashbordet. Den nåværende tilstanden til kjeden kan sees på et øyeblikk i dashbordet.
De registrerte historiedataene finner du via analysen. I dette eksemplet sammenlignes den totale kjedelengden med maksimal enkeltleddlengde.
Automatiserte advarsler og alarmer for overskridelse og underskjæring av prosessverdier kan defineres via de statiske tersklene. I dette tilfellet settes terskler for de tilsvarende verdiene.
Tiden det tar å reagere på en advarsel eller en alarm konfigureres via responsforsinkelsen.
Denne funksjonen kan brukes til å enkelt definere hva som skal skje etter at en advarsel eller alarm har blitt utløst, f.eks.
Ytterligere prosessverdier kan bestemmes ved hjelp av de beregnede verdiene.
Den teoretiske lengden til et rullekjede bestemmes ut fra antall ledd og pitch på et ledd. Den faktiske totale lengden på rullekjeden beregnes i millimeter gjennom multiplikasjon med kjedelengden + 100 %.
TOTAL LENGDE = PITCH ∗ LEDD ∗ (KJEDELENGDE + 100)
Den teoretiske lengden til et rullekjede bestemmes ut fra antall ledd og pitch på et ledd. Den faktiske forlengelsen av rullekjeden bestemmes i millimeter gjennom multiplikasjon av kjedelengden.
FORLENGELSE= PITCH ∗ LEDD ∗ KJEDELENGDE