Sensorfamilie | Innføringslengder | Teknologi | Signal | Punkter å ta i betraktning |
---|---|---|---|---|
LMC |
10…40 mm | Impedansspektroskopi | • Bryter • IO-Link |
• Reduserer rester, sprut og skum • Pålitelig alternativ til stemmegafler • Mediedifferensieringsevne |
KG, KI, KQ |
Måleområde opp til 40 mm |
Kapasitiv | • Bryter • IO-Link |
• Føler gjennom monteringsbrønn, skueglass, plasttank eller direkte kontakt • Innovativ stolpediagramvisning tilgjengelig • Lavprofil KQ-hus monteres på flat overflate |
UGT, UIT |
Måleområde opptil 8 m |
Ultralyd | • Bryter • IO-Link |
• Nøyaktig nivådeteksjon uavhengig av medium • Faktisk avstand tilgjengelig via IO-Link |
O1D |
Måleområde opptil 9,8 m |
Fotoelektrisk | • Bryter • IO-Link |
• PMD time-of-flight • Farge- / vinkeluavhengig • Avstand / nivå via IO-Link |
KQ10 |
228 mm kan stables |
Kapasitiv | • Bryter • IO-Link |
• Monter utvendig ikke-metallisk tank ved hjelp av braketter eller lim • Enheter kan stables for å dekke større tanker • Nivåindikasjon via LED-søylediagram med et øyekast |