- Oversikt over nivåsensorer
- Kontinuerlig nivåapplikasjon
- Vannbaserte medier
Nivåsensorer for vannbaserte medier
| Sensorfamilie | Innføringslengder | Teknologi | Signal | Punkter å ta i betraktning |
|---|---|---|---|---|
![]() LR |
100…2000 mm | Styrt bølgeradar | • Transmitter • Bryter • IO-Link |
• Enkel montering ovenfra og ned • Kutt-til-lengde målepunkter • Utmerket erstatning for mekaniske flottører |
![]() LK / LT |
264…728 mm | Kapasitiv | • Transmitter • Bryter • IO-Link |
• Enkel montering ovenfra og ned • Uavhengig overløpsbeskyttelse • LT-varianter inkluderer temperaturutgang |
![]() KQ10 |
228 mm kan stables |
Kapasitiv | • Bryter • IO-Link |
• Monter utvendig ikke-metallisk tank ved hjelp av braketter eller lim • Enheter kan stables for å dekke større tanker • Nivåindikasjon via LED-søylediagram med et øyekast |
PS |
0…1 bar | Hydrostatisk trykk | Transmitter | • Bare slipp i tanken • 2-leder-transmitter • Trykkompensering via innvendig ventilert kabel |
![]() PN |
Ubegrenset | Hydrostatisk trykk | • Transmitter • Bryter • IO-Link |
• Monteres i tankbunnen • Tofarget display |
PG |
Ubegrenset | Hydrostatisk trykk | • Transmitter • bryter |
• Monteres i tankbunnen • Måler / digitalt display |
![]() PA / PX |
Ubegrenset | Hydrostatisk trykk | Transmitter | • Monteres i tankbunnen • 2-leder-transmitter |
![]() UGT, UIT |
Opp til 8 m | Ultralyd | • Transmitter • Bryter • IO-Link |
• Nøyaktig nivådeteksjon uavhengig av medium • Faktisk avstand tilgjengelig via IO-Link |
![]() LW21 |
Ubegrenset | Radar | • Transmitter • Bryter • IO-Link |
• Berøringsfritt måleprinsipp |