Hygienisk strømningsmåler med IO-Link
Ingen flere blindsoner i den digitale prosessen
Den magnetisk-induktive strømningssensoren SM Foodmag tar strømningsmålingen av flytende og kremet mat til et nytt nivå. Utstyrt med IO-Link, er sensoren den første av sitt slag som muliggjør digital dataoverføring fra prosessen, noe som eliminerer den siste blinde flekken i den digitaliserte, gjennomsiktige produksjonsprosessen. På stedet gir selve skjermen og det all-round synlige status-LED-lyset informasjon om nåværende status.
Måler det som er viktig
Sensoren registrerer gjeldende strømningshastighet, totalt volum og strømningsretning, samt tilstedeværelsen av mediet (ofte referert til som deteksjon av tomme rør). Den overfører også ledningsevne og temperatur til kontrollsystemet og IT-nivået. Dette kan redusere behovet for ekstra målepunkter i systemet.
Bekvemmelighet, klarhet, sikkerhet
Integrasjonen av SM Foodmag ordner seg nesten av seg selv. Kombinert med våre patenterte kabler sikrer standard M12-tilkoblingen en rask, vanntett og feilfri tilkobling til datainfrastrukturen. Standard installasjonsdimensjoner og et fleksibelt utvalg av tetninger og prosessadaptere gjør det enkelt å integrere i eksisterende systemer. Den app-baserte menystrukturen og den veiledede installasjonen gjør parameterinnstillingen til en lek. Lokalt og digitalt sikrer SM Foodmag maksimal synlighet inne i røret – for større prosesspålitelighet.
Intensiv testing for langvarig kvalitet
Omfattende interne og eksterne tester sikrer fra begynnelsen at SM Foodmag kan tåle de ekstreme forholdene i daglig behandling i næringsmiddelindustrien - på lang sikt.
Temperatursjokk-testen setter sensorens nøyaktighet på prøve når den utsettes for store temperatursvingninger. Disse oppstår under pasteuriseringsprosessen, for eksempel når melk eller svært sure produkter varmes opp til mellom 72 °C og 95 °C og deretter kjøles ned raskt. Denne prosessen sikrer holdbarheten til produktene. Selv etter1000 timermed kontinuerlig spenning på grunn av raske temperaturendringer fra under null til det høye tosifrede området, må måleresultatet fortsatt være innenfor det spesifiserte nøyaktighetsbåndet.
Pumper og ventiler er nødvendig for å flytte mediet fra tanken til nedstrøms behandlingstrinn. Pumper gir kontinuerlig vibrasjon og hurtigåpnende ventiler for trykktopper. Trykktopptesten simulerer de raske trykkstøtene ved å påføre en trykkbelastning som bevisst overskrider trykkverdien som er spesifisert i databladet. Etterén million sykluser blir SM Foodmag testet for lekkasje. Støt og vibrasjoner langs X-, Y- og Z-aksene blir også intensivt simulert over flere dager for å sikre at ytre påvirkninger ikke har en betydelig innvirkning på ytelsen til enhetene.
I kondensasjonstesten føres et kaldt medium gjennom rørsystemet og sensoren - mens omgivelsestemperaturen er varm. SM Foodmag utsettes for høy luftfuktighet og den resulterende kondensasjonen i flere uker og i forskjellige installasjonsposisjoner for å sikre at ingen fuktighet kan trenge inn i enheten.