Den kompakte fotoelektriske avstandssensoren OMH viser sine styrker der andre sensorer når sine grenser.
For raske transportbåndsapplikasjoner gir den målefrekvenser på opptil 1200 Hz i hastighetsmodus og oppdager små objekter takket være en oppløsning på opptil 0,01 millimeter. Med Power Mode opprettholder OMH denne mikrometernøyaktigheten selv når typen objekter gjør det vanskelig for vanlige avstandssensorer å oppdage dem.
På grunn av sin høye nøyaktighet, kan presise arrangementer og plassering av komponenter, som de som kreves i battericelleproduksjon, også sikres pålitelig med OMH.