Applikasjon | parameterinnstilling og analyse av enheter |
---|
Nominell spenning DC [V] | 5,00; (USB) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 1 100,00; (USB) |
Beskyttelsesklasse | III |
Sensor forsyning | 24 V DC |
Merkestrøm pr. port [A] | 0,65 |
---|
Merkestrøm pr. port [A] | 0,15 |
---|
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 2 |
---|
Antall digitale innganger | 2; (IO-Link-port Class A : 1 x 2) |
---|---|
Koblingsnivå høyt [V] | 11,00...30,00 |
Koblingsnivå lavt [V] | 0,00...5,00 |
Kortslutningsbeskyttelse digitale innganger | ja |
Antall digitale utganger | 2; (IO-Link-port Class A: 1 x 2) |
---|---|
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 150,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link; USB |
---|---|
Antall USB-grensesnitt | 1 |
Overføringstype | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Links fordeler | 1.1 |
Antall porter klasse A | 1 |
Versjon | USB 2.0 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...50,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 290,00 |
Vekt [g] | 143,70 |
---|---|
Materialer | hus: PA; Stikkontakter: PA; låsemuttere:: nikkelbelagt messing |
Tetningsmateriale | FKM |
Display |
|
---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: M12; koding: A |
Koblinger: M12; koding: A; Forsegling: FKM |
; koding: B |