ISOBUS-gatewayen muliggjør enkel integrasjon av ISOBUS-funksjoner i styringsprogrammet til en tilleggsenhet for landbruksutstyr. Det angitte funksjonsbiblioteket lastes via CODESYS V2.3 eller V3.5 inn i det eksisterende brukerprogrammet til dette formålet. Der blir visualiseringen konfigurert i tråd med de respektive kravene.
Takket være den optimaliserte databehandlingen, blir kun verdiene som skal visualiseres på den tilkoblede skjermen overført. Dette reduserer belastningen på databussen vesentlig. Med betydelig færre implementeringsforsøk, reduseres utviklingskostnader til et minimum. Det kreves ingen ekstra lisensavgifter for å bruke ISOBUS-gatewayen.
ISOBUS-gatewayen muliggjør enkel bruk av den eksisterende skjermen i traktorenheten via ISOBUS. Gatewayen installeres mellom styringsenheten i tilleggsenheten og traktorenhetens tilkobling til dette formålet. Ved å bruke de angitte bibliotekene i CODESYS, justeres ganske enkelt den lagrede visualiseringen på gatewayen slik at den passer for individuell bruk. De mest brukte ISOBUS-visualiseringsobjekter er tilgjengelige til dette formålet.
I tillegg støttes AUX-funksjonen (Auxiliary Control Function), slik at den respektive maskinhåndteringen kan tilpasses individuelt til bruksområdet. Med den praktiske M12-pluggen, kan ISOBUS-gatewayen enkelt tilkobles hvilken som helst av ifm’s mobile styringsenheter via CAN-grensesnittet, også på et senere tidspunkt.
ISOBUS-gatewayen kan brukes i 12 V- og 24 V-innebygd nettverk.
Den høye beskyttelsesgraden IP67 og den lukkede overflaten gir beskyttelse selv under ugunstige miljøbetingelser. Selv ekstreme temperaturer eller vedvarende støt og vibrasjoner påvirker ikke funksjonaliteten til ISOBUS-gatewayen.