Driftsspenning [V] | 12,00...27,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 11,00...48,00 |
Grensesnitt for kommunikasjon | CAN |
---|---|
Antall CAN-grensesnitt | 2 |
Overføringshastighet | 250 (125...1000) kBaud |
---|---|
Grensesnitt | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Avsluttende motstand | ja; (intern ; 120 Ohm; kan ikke deaktiveres) |
Overføringshastighet | 250 kBaud |
---|---|
Grensesnitt | CAN Interface ISO 11783 |
Avsluttende motstand | nei |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 190,10 |
---|---|
Type montering | panel/overflate |
Dimensjoner [mm] | 72,00 x 104,00 x 29,00 |
Materialer | hus: PA 12 svart |
Display |
|
---|
Prosessor | ARM Cortex M4 32 bit |
---|---|
Programlager | 1,5 MB Flash |
Aktivt minne | RAM: 320 kB FRAM: 16 kB |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12; koding: A |
Koblinger: 1 x M12; koding: A |