Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00

Med E1-godkjenning: Trykktransmittere for mobile maskiner

  • Kompakt design med 19 mm avstand fra flate til flate og G 1/4” prosesstilkobling
  • Rask responstid på kun 2 millisekunder
  • Målenøyaktighet < ± 0,8 %, repeterbarhet < ± 0,05 %
  • Enkel tilkobling via M12- eller DEUTSCH-plugg
  • Sveiset hus i rustfritt stål for pålitelig bruk i røft arbeidsmiljø

E1-typegodkjenning for mobile bruksområder

Sensorer av type PT/PU er egnet for mobile bruksområder, og spesielt for hydraulisk- og pneumatisk bruk med høyt driftstrykk. De er utstyrt med høy vibrasjons- og støtsikkerhet, høy beskyttelsesgrad og svært god motstandsdyktighet mot elektromagnetisk støy. De har også E1-typegodkjenning.

Høy målenøyaktighet i kompakt sensorhus

Sensorens måleelektrode i tynnfilm er direkte sveiset til prosesstilkoblingen, og har høy målenøyaktighet og kort responstid. Den benyttede måleteknologien muliggjør også ekstremt kompakte dimensjoner for sensorhuset, med en nøkkelvidde på kun 19 millimeter. Dette forenkler installasjon selv når plass er etterspurt.

Tilbehør