Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd (DIN EN ISO 1179-2) |
Applikasjon | for mobile applikasjoner | |||
---|---|---|---|---|
Medier | væsker og gasser | |||
Mediumtemperatur [°C] | -40,00...125,00 | |||
Min. sprengningstrykk |
|
|||
Trykklassifisering |
|
|||
Merknad om trykkvurdering |
|
|||
Vakuummotstand [mbar] | -1 000,00 | |||
Type av trykk | relativt trykk |
Driftsspenning [V] | 8,00...32,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 12,00 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 0,10 |
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog spenningsutgang [V] | 0,50...4,50 |
Min. last motstand [Ω] | 2 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde |
|
---|
Repeterbarhet [X21] | < ± 0,05; (med temperatursvingninger < 10 K) |
---|---|
Egenskaper avvik [X21] | < ± 0,8; (inkl. drift ved overstramming, nullpunkt- og spanfeil, ikke-linearitet, hysterese) |
Linearitetsavvik [X21] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Hysterese avvik [X21] | < ± 0,2 |
Langsiktig stabilitet [X21] | < ± 0,1; (Hver 6. måned) |
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Temperatur koeffisient span [X22] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Trinn responstid analog utgang [ms] | 2,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||
MTTF [ANN] | 658,00 | ||||||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Vekt [g] | 58,80 |
---|---|
Materialer | 1.4542 (17-4 PH / 630); rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEI |
Materiale (fuktede deler) | 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Min. trykksykluser | 60 million; (ved 1,2 ganger nominelt trykk) |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 25,00...35,00; (anbefalt tiltrekkingsmoment; avhenger av smøring, tetning og trykkvurdering) |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd (DIN EN ISO 1179-2) |
Prosessforbindelsestetting | HNBR (DIN EN ISO 1179-2) |
Begrensningselement integrert | ja |
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; Maksimal kabellengde: 30 m |
---|