• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produktnyheter
  2. Industriell kommunikasjon
  3. For AS-i og IO-Link: passiv strømfordeler for hygieniske områder

For AS-i og IO-Link: passiv strømfordeler for hygieniske områder

  • Robuste feltmoduler forsyner opptil 8 IO-Link-primærenheter eller AS-i-deltakere
  • Husmaterialet oppfyller hygienekravene for matvareproduksjon
  • Spenningsforsyning via standard M12-tilførselskabler, A-kodet
  • Overstrømsdeteksjon for hver port

To alternativer

Den passive strømfordeleren kan enten brukes i AS-i-nettverk eller i IO-Link-strukturer. Dette bidrar til å minimere lagerføringen, spesielt der begge teknologier brukes. Opptil 8 deltakere, enten intelligente AS-i-sensorer, aktuatorer eller IO-Link-primærenheter, kan tilkobles via standard M12-kontakter.

Robust design for krevende bruksområder

Det spesielle husmaterialet og den høye inntrengningsbeskyttelsen muliggjør bruk i områder med hyppige, intensive rengjøringsprosesser, for eksempel i næringsmiddelindustrien. Modulen signaliserer en utstrakt strømgjennomstrømning for hver port via en rød LED-lampe. Dermed kan funksjonsfeil eller skade på infrastruktur, aktuatorer eller til og med anlegget unngås.

Nytte og kundefordeler

Strømfordeler for AS-i eller IO-Link

Disse strømfordelerne kan anvendes til hygienisk bruk på grunn av materialene som er benyttet samt det innovative designet på huset. 4-veis eller 8-veis strømfordelere kan enten brukes til å forsyne opptil 8 AS-i-deltakere, f.eks. ventiltallerkener, bajonettsensorer, motorstyringer, osv., eller for strømforsyning til IO-Link-primærenheter. Overstrømsdeteksjon angis av en rødblinkende LED-lampe på den respektive M12-tilkoblingen som henter ut mer enn tillatte 4,4 A pr. kanal.