Design | AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler |
---|---|
Applikasjon | hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien |
Beskyttelsesklasse | III |
---|---|
Overstrømsdeteksjon | ja; (4400 mA ± 200 mA) |
Driftsspenning [V] | 18,00...31,60 DC; (AS-i) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 4 000,00; (AS-i) |
Ekstra spennningsforsyning [V] | 15,00...30,00 DC; (AUX) |
Maks. strømforbruk fra ekstra forsyning [mA] | 4 000,00; (AUX) |
Driftsspenning [V] | 20,00...30,00 DC; (US) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 4 000,00; (US) |
Ekstra spennningsforsyning [V] | 20,00...30,00 DC; (UA) |
Maks. strømforbruk fra ekstra forsyning [mA] | 4 000,00; (UA) |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...85,00 | ||||
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00; (ikke kondenserende) | ||||
Maks. høyde over havet [m] | 4 000,00 | ||||
Beskyttelse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (brukes med beskyttelseshetter i rustfritt stål: IP 69K) | ||||
Beskyttelsesgrad (NEMA 250) | 6P | ||||
Grad av tilsmussing_ | 2,00 | ||||
Kjemiske medier |
|
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 379,00 |
Vekt [g] | 284,80 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 152,00 x 59,30 x 38,40 |
Materialer | hus: PA grå; støpsler og kontakter: rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Display |
|
---|
Modultilkobling | M12 |
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
AS-i-drift | Koblinger: M12; koding: A; Tiltrekkingsmoment: 0,6...0,8 Nm |
---|
AS-i-drift 1...4 | Koblinger: M12; koding: A; Tiltrekkingsmoment: 0,6...0,8 Nm |
---|