Med integrert webserver for konfigurasjon, diagnostikk og overvåking og i tillegg TCP/IP-grensesnitt - justerbar rekkevidde opptil 3 m for flere tagger samtidig
Fremsynt RFID-løsning
Det kompakte UHF RFID-systemet er egnet for bruksområder som krever lange avstander. Beleilig: Evalueringsenheten og antennen er integrert i ett kompakt hus. Dette sparer plass og forenkler installasjonen. I for eksempel materiallogistikk kan enheten avgjøre om det rette materialet er tilgjengelig i nødvendig antall for kundeordren. Systemet kan sjekke innstrømning og utstrømning i høye stativer. Enheten kan også brukes i anleggskontroll. Den leser produktspesifikke maskinparametere fra ID-taggen som er festet til produktet. Den individuelle innstillingen av maskinen bidrar til å øke produktiviteten og unngå nedetid.
Fordeler med ifms UHF RFID-løsning:
Robust og utvidbar
Antenne, evalueringsenhet og TCP/IP-grensesnitt er integrert i ett kompakt, robust hus med en beskyttelsesgrad på IP67/IP69K. Dette gjør systemet pefekt egnet for bruk i røffe industrimiljøer.
Kraftig antenne
Takket være den interne antennen med sirkulær polarisering kan enheten installeres i metallhus uten at mottaket påvirkes.
Integrert webserver
Lese-/skriveenhetene har en integrert webserver. Brukere kan logge på via en HTTP-adresse for å få full tilgang til enheten.
Universelt grensesnitt
Den kompakte UHF RFID-enheten er ideell for direkte tilkobling til PC-er, industrielle PC-er eller PLS-er som ikke har noe standardisert feltbussgrensesnitt.
Ekstra digitale innganger
Enheten har to ekstra digitale innganger og utganger, f.eks. for å kontrollere et lystårn.
Status LED'er
Et 5-sifret LED-søylediagram viser RSSI-verdien (signalstyrken). Dette visualiserer avstanden til taggen.
Bruksområder
DTE804 er ideell for sporing og sporing og sporbarhetsapplikasjoner, f.eks.
Fordeler: