Applikasjon | RFID-koding i produksjonsstyring |
---|
Arbeidsfrekvens [MHz] | 840...960 |
---|---|
Minnestørrelse [bit] | 512,00 |
Unikt identifikasjonsnummer [Byte] | 8,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...50,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...70,00 |
Beskyttelse | IP 68 |
Vekt [g] | 445,00 |
---|
Antall i forpakning | 1 000,00 stk. |
---|
DTE80x | 1,3 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | 8 |
ANT820 / ANT920 | 1,5 |