Homogen belysning ved hjelp av integrerte lysdioder for presis gjenkjenning av forskjellige koder selv med kompliserte former og reflekser
Bruksområde
Mange gjenstander, som aluminiumsposer, blisterpakninger eller buede metalloverflater med trykte, prikkete eller stansede koder har vanskelige reflekterende egenskaper. Kuppelbelysning gir et middel. De integrerte LED-ene stråler inn i kuppelen nedenfra. På grunn av den diffuse refleksjonen under kuppelen blir resultatet en jevnt opplyst overflate, sammenlignbar med lysforholdene på en overskyet dag. Hvis standard belysning brukes, kan imidlertid en direkte refleksjon på objektet føre til halation (hot spot), på samme måte som refleksjon av sollys på en skyfri dag. Den homogene belysningen garanterer pålitelige overvåkings- eller identifiseringsresultater selv ved reflekterende objekter med kompliserte former. Lysfargen og de fire belysningssegmentene kan velges via trykknappmodulen eller eksternt.