Under montering av trykksensorer på en arbeidsstasjon preges deler til trykksensorer med en automatisk pregemaskin. Pregestempelet er spesielt utsatt for slitasje. Slitasjenivået avhenger først og fremst av antall bearbeidede arbeidsstykker.
Før introduksjonen av moneo RTM ble de slitte delene betjent og skiftet ut med faste 4 ukers mellomrom. Pregemaskinen gikk av og til i stykker fordi de aktuelle delene ble byttet ut for sent. Dette medførte ekstra kostnader. I andre tilfeller kunne pregestempelet vært brukt i en lengre periode.
Målet var å implementere en ny vedlikeholdsstrategi. I stedet for et fast 4-ukers vedlikeholdsintervall, skulle pregestempelet byttes ut basert på tilstanden. En posisjonssensor og en minikontroller ble brukt til å oppdage og telle antall pregeoperasjoner. Etter en utskifting måtte det være mulig å nullstille telleren via en inngang.
I tillegg skulle gjeldende status visualiseres i moneo RTM, og vedlikeholdsavdelingen mottok en automatisk e-postvarsling (advarsel/alarm) når en definert tellerverdi ble nådd, og informerte om nødvendig utskifting av pregingstemplet.
moneo installeres på en sentral server i den eksisterende IT-infrastrukturen til ifm prover gmbh, og nødvendige programvaremoduler, som for eksempel moneo RTM, aktiveres.
For å oppdage pregeoperasjonene ble det installert en posisjonssensor (IQ2002). Den er dempet når skuffen på maskinen er lukket.
De oppdagede pregeoperasjonene telles i en Siemens LOGO! Minikontroller. The LOGO! kontrolleren har to funksjoner. Den første funksjonen øker tellingen trinnvis når en positiv flanke detekteres ved den tilsvarende inngangen (I1). Den andre funksjonen er å aktivere en tilbakestilling av telleren til 0 ved å sette en annen inngang (I2).
Det universelle datagrensesnittet LR Agent kobler sammen Siemens LOGO! minikontroller med programvaren moneo RTM, som sikrer sentral opptak og visualisering av gjeldende tellerverdi. Prosessverdien leses syklisk fra kontrolleren og overføres til moneo RTM via ifm sin IoT-kjerne. Brukeren kan deretter konfigurere terskler og billettbehandlingsregler for å varsle vedlikeholdspersonalet automatisk når en tellerverdi overskrides.
Ved å gå over til den nye vedlikeholdsstrategien ble alle mål nådd.
moneo RTM har bidratt til å optimalisere prosesser, eliminere nedetid og spare ressurser.
På dashbordet visualiseres applikasjonen via forhåndsdefinerte instrumentdisplayer. Disse representasjonene kan deles med alle moneo-brukere. Brukere kan også enkelt lage sine egne oversikter ved hjelp av dra og slipp. Her vises gjeldende tellerverdi som et stolpediagram. Et trafikklys viser gjeldende status. Visningsformatet for prosessverdiene kan justeres individuelt innenfor terskelområdet.
Varslings - og alarmtersklene er satt via grenseverdier:
Veiviseren for billettbehandlingsregler gjør det enkelt å definere handlinger som skal utføres når advarsler og alarmer oppstår. I dette tilfellet må vedlikehold informeres om nødvendig utskifting når en advarselsterskel utløses. Anta at pregestempelet ikke erstattes og tellerverdien ikke tilbakestilles i perioden mellom advarsel og alarm. I så fall sendes det et ekstra e-postvarsel til de ansvarlige i produksjonen så snart alarmterskelen er nådd.