Kalibreringen av strømningssensorer skjer i kalibreringsanlegget hos ifm prover gmbh.
Både varmt og kaldt vann sendes gjennom sensorene for å sikre maksimal målenøyaktighet. De målte verdiene brukes til kalibrering.
Tidligere ville ifm prover gmbh fastsette nivået på vanntankene daglig ved å bruke visuell inspeksjon av de ansatte. Det var ingen visualisering av gjeldende vannmengde eller grenseverdiovervåking med alarmfunksjon. Som et resultat ble kalibreringsprosessen gjentatte ganger stanset ved utilstrekkelige vannmengder, noe som ville føre til driftsstans og dermed økte kostnader. På grunn av manglende dataregistrering var det ingen åpenhet om påfyllingsprosessene. Det var heller ikke mulig å fastsette vedlikeholdskravene og planlegge dem i god tid.
For å unngå uplanlagte nedetider i fremtiden, skulle permanent, programvarestøttet nivåovervåking implementeres. Dette skulle informere personalet om lav vannstand eller vedlikeholdskrav i god tid ved hjelp av varsel- og alarmsignaler.
Takket være den eksisterende IT-strukturen ble moneo installert på en sentral server hos ifm prover gmbh for å aktivere moneo RTM-modulen. Nivåsensorene for tankovervåking er koblet til en IO-Link-master som igjen er koblet til serveren via et VLAN.
Nivåovervåking med moneo RTM har ført til en mer pålitelig og uavbrutt kalibreringsprosess. Takket være den automatiserte varslingsfunksjonen, når grenseverdien omtrent ikke er nådd, kan vannbehovet dekkes permanent, og dermed redusere kostnadsfaktoren for kalibrering. Et annet resultat av automatisert nivåovervåking er den stabile forsikringen om høy produktkvalitet basert på konsekvent ideelle prosessforhold.
moneo-dashbordet gir en klar oversikt.
Dashbordet gir brukeren en oversikt over relevante prosessverdier for kalibreringsanlegget.
Via analysefunksjonen kan brukeren analysere tanknivået i detalj. Nivåverdiene registreres permanent og kan til og med kontrolleres etter dager, uker eller måneder. Dette tillater for eksempel å trekke konklusjoner om lekkasjer.
For to-nivåsensorene er verdier for nedre og øvre alarmgrense definert basert på vedlikeholdserfaring.
Følgende verdier beregnes i tillegg basert på nivået.
Nåværende tanknivå i liter
Siden gulvarealet til tanken er kjent for å være 0,24 m², kan fyllmengden enkelt bestemmes ved å bruke formelen "gulvplass * nivå".
Manglende vannmengde i liter
Siden maks volum på tanken er kjent til å være 72 liter, og dagens påfyllingsmengde allerede er beregnet, kan den manglende mengde enkelt bestemmes via "maksimalt volum - fyllmengde".