Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. moneo: IIoT platform
  2. Brukstilfeller

Forbruksmåling via pulsutganger eller et S0-grensesnitt ved bruk av moneo RTM

Optimalisert energiforbruk gjennom automatisert forbruksmåling

Med liten innsats og uten å forstyrre eksisterende systemer, kan forbruksdata registreres og brukes til å optimalisere energiforbruket: På den ene siden vises potensielle energibesparelser. På den annen side blir det tydelig hvor energien er bortkastet.

Mange tellere eller sensorer har pulsutganger eller S0-grensesnitt som kan brukes til automatisert forbruksmåling. Blant annet varme-, elektrisitets-, vann-, strømnings- og gassmålere har S0-grensesnitt.

Utgangssituasjon:

Forbruksmåling er vanlig praksis i mange industrisektorer i dag, men har ennå ikke blitt automatisk i mange tilfeller. Dette betyr at det ikke er noen sentral vurdering av individuelt forbruk, toppforbruk eller summen av alt forbruk. Utenom driftstiden kan det være ekstra utilsiktet forbruk som ikke kan identifiseres. Det kan heller ikke identifiseres kostnadsdrivere i energiforbruk.

Mål med prosjektet:

For vurdering, optimalisering og kostnadsreduksjon av det totale energiforbruket er det nødvendig med automatisk måling av forbruket.

  • Sentralisert visualisering av alle forbruksdata
  • Analyse av forbruk
  • Flere tellere er kombinert til en totalteller
  • Identifisering av energirelaterte kostnadsdrivere
  • Forbruksmåling utenom driftstiden
  • Identifisering av perioder med toppforbruk

Implementering:

I tillegg til de valgte målerne eller sensorene, er følgende grunnleggende komponenter nødvendige for å implementere et slikt prosjekt:

  • IO-Link tellermodul (DP2302)
  • IO-Link master (e.g. AL1350)
  • 24v strømforsyning (eks. DN4011)
  • M12 tilkoblingskabel (eks. EVC014)
  • tilkoblingskabel med plugg (f.eks. EVC076)

Tellermodulen registrerer pulsene og legger dem sammen. Denne tellerverdien overføres til IO-Link-masteren via IO-Link og behandles deretter av moneo RTM.

Resultat:

Transparent energiforbruk takket være moneo RTM. Å visualisere totalforbruket gjør det også mulig å identifisere energislugere. Dette sparer igjen kostnader og energi. Vurderingen av spisslast betyr mer planleggingssikkerhet.

Bunnlinjen:

Dette bidrar effektivt til energiomstillingen siden energisvinn kan identifiseres og unngås.

Systemstruktur

Eksempel 1 – strømmåler med S0-grensesnitt

  1. Strømmåler med S0 grensesnitt
  2. IO-Link tellermodul (DP2302)
  3. IO-Link master (AL1350)

Eksempel 2 – varmemåler med S0-grensesnitt

  1. Varmemåler med S0-grensesnitt
  2. IO-Link tellermodul (DP2302)
  3. IO-Link master (AL1350)

Eksempel 3 – flowmåler med pulsutgang

  1. Flowsensor med pulsutgang
  2. IO-Link tellermodul (DP2302)
  3. IO-Link master (AL1350)

Dashboard

Dashbordet gir en rask oversikt over alle forbruksverdier. De ulike visualiseringselementene gir en klar og konsis presentasjon av de respektive forbruksverdiene. Følgende eksempel illustrerer dette ved at to strømmålere måler forbruket til linje 1 og linje 2. Ved å bruke funksjonen beregnede verdier ble totalforbruket bestemt, som kan vises i tillegg:

  1. Linje 1 strømforbruk
  2. Linje 2 strømforbruk
  3. Totalt forbruk (linje 1 + 2)

Analyse

moneo lagrer dataene permanent i bakgrunnen. Dette muliggjør en detaljert analyse av forbruksverdiene på et senere tidspunkt. Fleksible analyser lar brukere sammenligne ulike prosessdata. Perioder med toppforbruk kan dermed lett identifiseres. Denne innsikten kan deretter brukes til optimalisering.

Beregnede verdier

IO-Link-adapteren sender de detekterte pulsene til mono-systemet. Funksjonen Calculated Values konverterer dem til umiddelbart brukbare prosessdata.

Eksempel 1: beregning av forbruket i kWh basert på de opptelte pulsverdiene

DP2302 har to tellere (hovedteller og batchteller). Det maksimale telleområdet for hovedtelleren er 0 til 99 999 999. Hvis maksimum overskrides, tilbakestilles det til null, og batchtelleren økes med én. Dette gjør det mulig å telle verdier > 99 999 999. Batchtelleren skal tas med i beregningen. I dette eksemplet tilsvarer én puls 1 Wh. Så kun med hovedtelleren kan den telle opptil 99 999 kWh (= 99 999 999 pulser). Batchtelleren kan øke telleområdet med 9.999 (ca. 999 millioner kWh = 999 MWh).

Strømforbruk (kWh) = ((batchteller * 99.999.999) + hovedteller) / 1.000

  1. Datakilde hovedteller
  2. Datakilde batchteller
  3. Konstant 99 999 999
  4. Multiplikasjon av batchteller med maksimal verdi av hovedteller
  5. Multiplikasjon av batchteller med en maksimal verdi av hovedtelleren
  6. Konstant for konvertering av Wh til kWh
  7. Divisjon av tellerverdien med konstanten 1
  8. Totalt forbruk i kWh

Eksempel 2: legge sammen flere tellere for det totale forbruket

  1. Datakilde teller linje 1
  2. Datakilde teller linje 2
  3. Tillegg av verdier (linje 1 + linje 2)
  4. Totalt forbruk i kWh