Posisjonering for industrielle ventiler
ZZ0688
SMART POSITIONER min 3 bar
Posisjonering for industrielle ventiler
ZZ0688
SMART POSITIONER min 3 bar
- komplett posisjoneringssett for posisjonering av ventiler og kuleventiler nøyaktig til en prosentandel
- Automatisk innlæringsfunksjon for raskt oppsett
- Redusert kabling på grunn av direkte styring av reguleringsventilen
- Selvdiagnostikk vedrørende slitasje, blokkeringer eller avleiringer for forebyggende vedlikehold
Applikasjon
Applikasjon | egnet for dobbeltvirkende sylindere |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
---|---|
Unterstützte Masterportklasse | B |
Mekaniske data
Vekt [g] | 943,60 |
---|---|
Driftstrykkområde [bar] | 2,50...8,00 |
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|