Dimensjoner [mm] | 65,00 x 43,00 x 110,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; (bare i forbindelse med en installasjon i ventilhodet som gir tilstrekkelig beskyttelse mot mekanisk skade på sensoren) |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 491,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 65,00 x 43,00 x 110,00 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|