Frekvensområde [Hz] | 2,00...10 000,00 |
---|---|
Måleprinsipp | Kapasitiv |
Måleområde for vibrasjon [mm/s] | 0,00...45,00 |
---|
Måleområde for vibrasjon |
|
---|
Applikasjon | industrielle maskiner |
---|
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50,00 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Sensortype | mikroelektromekanisk system (MEMS) |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|
Utgangssignal | koblingssignal; IO-Link |
---|---|
Elektrisk design | PNP/NPN; (konfigurerbar) |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 100,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Merk på setpoint SP |
|
|
---|---|---|
Frekvensområde [Hz] | 2,00...10 000,00 | |
Måleprinsipp | Kapasitiv | |
Antall måleakser | 1 |
Måleområde for vibrasjon [mm/s] | 0,00...45,00 |
---|---|
Sett punkt SP [mm/s] | 0,20...45,00 |
Tilbakestill punkt rP [mm/s] | 0,00...44,80 |
I trinn av [mm/s] | 0,20 |
Måleområde for vibrasjon |
|
||
---|---|---|---|
Sett punkt SP |
|
||
Tilbakestill punkt rP |
|
||
I trinn av |
|
Måleområde for vibrasjon | 1,00...50,00 |
---|---|
Sett punkt SP | 2,00...50,00 |
Tilbakestill punkt rP | 1,00...49,00 |
I trinn av | 1,00 |
Måleområde [°C] | -30,00...80,00 |
---|---|
Oppløsning [°C] | 0,10 |
Sett punkt SP [°C] | -28,00...80,00 |
Tilbakestill punkt rP [°C] | -30,00...78,00 |
I trinn av [°C] | 2,00 |
Nøyaktighet | ≤ 4 kHz +/-10 %; ≥ 4...10 kHz: < 3 dB |
---|---|
Nøyaktighet [K] | ± 2,5 K + (0,2 x (Umgebungstemperatur - Oberflächentemperatur)) |
Linearitetsavvik | 2 % |
Alternativer for parameterinnstilling | Programvare |
---|---|
Diagnostiske funksjoner | selvtest |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||||
SDCI standard | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||
Profiler | Blob (0x0030); Measuring sensor (0x800A); Common Profile (0x4000) | ||||||
SIO modus | ja | ||||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||||
Prosessdata analog | 10,00 | ||||||
Behandle data binær | 2,00 | ||||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 3,60 | ||||||
IO-Link-funksjoner (acyclical) | filter for v-RMS, a-RMS, a-Peak; Hysterese; vindu; Koblingspunkt; Koblingslogikk | ||||||
Støttede DeviceIDs |
|
||||||
Merk |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -30,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||
MTTF [ANN] | 299,00 | ||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 116,00 |
---|---|
Type montering | sett skrue |
Materialer | hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 8,00 |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12; koding: A; Maksimal kabellengde: 20 m |