Måleområde for vibrasjon [mm/s] | 0,00...25,00; (RMS) |
---|---|
Frekvensområde [Hz] | 10,00...1 000,00 |
Applikasjon | vibrasjonssensor til ISO 10816 |
---|
Driftsspenning [V] | 9,60...32,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Sensortype | mikroelektromekanisk system (MEMS) |
Totall antall innganger og utganger | 1 |
---|
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
---|---|
Maks. last [Ω] | < (Ub - 9,6 V) x 50; Ub = 24 V: 720 |
Måleområde for vibrasjon [mm/s] | 0,00...25,00; (RMS) |
---|---|
Frekvensområde [Hz] | 10,00...1 000,00 |
Antall måleakser | 1 |
Målefeil [X16] | < ± 3 |
---|---|
Repeterbarhet | < 0,5; (% av den endelige verdien) |
Linearitetsavvik | 0,25 % |
Omgivelsestemperatur [°C] | -30,00...125,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -30,00...125,00 | |
Beskyttelse | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 868,00 |
Vekt [g] | 123,50 |
---|---|
Type montering | sett skrue |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 8,00 |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|