Frekvensområde [Hz] | 0,10...12 000,00 |
---|---|
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet |
Design | parameterinnstilling via PC-programvare VES004 |
---|---|
Applikasjon | kontinuerlig vibrasjonsovervåking |
Driftsspenningstoleranse [%] | 20,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 24,00 DC; (når du bruker IEPE-inngangen: 24 V + 20%; IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric) |
Strømforbruk [mA] | 200,00; ((24 V DC)) |
Beskyttelsesklasse | III |
Totall antall innganger og utganger | 8; (konfigurerbar) |
---|---|
Antall innganger og utganger | Antall analoge innganger: 2; antall dynamiske innganger: 4; Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 |
Totalt antall innganger | 6 |
---|---|
Antall analoge innganger | 2 |
Analog inngang (strøm) [mA] | 4,00...20,00 |
Oppløsning av analog inngang | 12 |
Antall dynamiske innganger | 4 |
Dynamisk inngang - oppløsning | 0...10 mA / IEPE / 4...20 mA |
Dynamisk inngang - oppløsning [bit] | 16,00 |
Dynamisk input - frekvensområde [Hz] | 0,1...12000 |
Dynamisk input - samplingsfrekvens [kSamples] | 100,00 |
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal |
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 2; (konfigurerbar) |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Antall analoge utganger | 1; (konfigurerbar) |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Frekvensområde [Hz] | 0,10...12 000,00 |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet |
---|---|
Overføringshastighet | 10 MBaud; 100 MBaud |
Protokoll | EtherNet/IP |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
Beskyttelse | IP 20 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 91,00 | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 414,70 |
---|---|
Hus | plasthus |
Type montering | spor; (TH35/EN60715) |
Dimensjoner [mm] | 114,20 x 50,00 x 105,30 |
Materialer | PA |
Sanntidsklokke | ja |
---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | COMBICON: |
---|