Bruksområder |
|
||
---|---|---|---|
Enhetsadministrasjon |
|
||
Brukeradministrasjon |
|
||
Lisenshåndtering |
|
Språk | Tysk; Engelsk |
---|---|
Data carrier | nedlasting |
Type av lisens | enkelt lisens |
Lisensklasse | fullversjon |
CPU type (eller bedre) | X64 eller X86 | ||
---|---|---|---|
Min. CPU-syklus | 2,3 GHz | ||
Min. antall CPU-kjerner | 4 | ||
Min. RAM | 8 GB | ||
Min. grafisk oppløsning | 1920 x 1080 | ||
Nødvendig enhet grensesnitt | USB; LAN Adapter - RJ45 | ||
Nettverkskort | Ethernet 1 Gbit | ||
Nettverksprotokoll | Ethernet TCP/IP | ||
Operativsystem | Linux (Debian-basert) Docker & Docker Compose; Microsoft Windows 11 64-bit; Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 2016; .NET Framework 4.7.2 eller nyere; (bare versjoner i Microsofts kundestøtteperiode) | ||
Nettleser | Google Chrome; Mozilla Firefox; (støttede versjoner: se gjeldende versjonsmerknader) | ||
I tillegg nødvendig programvare |
|
Min. harddisk minne | 1 GB |
---|
Min. harddisk minne | 5 GB |
---|
Min. harddisk minne | 5 GB |
---|
Min. harddisk minne | 64 GB |
---|
Vekt [g] | 0,00 |
---|
Merknader |
|
---|