Måleområde for vibrasjon [mm/s] | 0,00...50,00; (RMS) |
---|---|
Frekvensområde [Hz] | 10,00...1 000,00 |
Applikasjon | vibrasjonsmonitor til DIN ISO 10816 |
---|
Driftsspenning [V] | 18,00...32,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Sensortype | mikroelektromekanisk system (MEMS) |
Totall antall innganger og utganger | 2 |
---|---|
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 |
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal |
---|---|
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 1 |
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 500,00 |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde for vibrasjon [mm/s] | 0,00...50,00; (RMS) |
---|---|
Frekvensområde [Hz] | 10,00...1 000,00 |
Antall måleakser | 1 |
Målefeil [X16] | < ± 3 |
---|---|
Linearitetsavvik | 0,25 % |
Responstid [s] | 1,00...60,00 |
---|
Justering av koblingspunkt | innstillingsring |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...80,00 | |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||
MTTF [ANN] | 510,00 |
Vekt [g] | 115,00 |
---|---|
Type montering | M8 x 1,25 |
Materialer | PBT; PC; FKM; rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 15,00 |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Med skala | ja | ||||
Driftselementer |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|