Sensorrekkevidde [mm] | 40,00...300,00; (Objekt: 200 x 200 mm) |
---|---|
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 60,50 |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 35,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 0,30 |
Omformer frekvens [kHz] | 300,00 |
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|
Synkroniseringsinngang | nei |
---|---|
Multiplex input | nei |
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 40,00...300,00; (Objekt: 200 x 200 mm) |
---|---|
Blind zone [mm] | 40,00 |
Blendervinkel sylindrisk [°] [°] | 15,00; (±2) |
Maks. avvik fra 90° vinkelsensor / objekt [°] | ± 4 |
Temperatur kompensasjon | ja |
---|---|
Koblingspunktendring [%] | -5,00...5,00 |
Linearitetsfeil for analog utgang [%] | < 1 |
Repeterbarhet | 1 % |
Oppløsning [mm] | 2 |
Merknader om nøyaktighet / avvik | De angitte verdiene nås etter en oppvarmingstid på min. 20 minutter |
Responstid [ms] | < 450,00; (analog utgang) |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 235,00 | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 80,50 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 60,50 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PA; epoxy glass keramikk |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 50,00 |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
|
|
---|