Elektrisk design | NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Sensorrekkevidde [mm] | 40,00...300,00; (Objekt: 200 x 200 mm) |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 60,50 |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 35,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 0,30 |
Omformer frekvens [kHz] | 300,00 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
---|
Synkroniseringsinngang | nei |
---|---|
Multiplex input | nei |
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Elektrisk design | NPN |
Antall digitale utganger | 1 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,20 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 8,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 40,00...300,00; (Objekt: 200 x 200 mm) |
---|---|
Blind zone [mm] | 40,00 |
Blendervinkel sylindrisk [°] [°] | 15,00; (±2) |
Maks. avvik fra 90° vinkelsensor / objekt [°] | ± 4 |
Temperatur kompensasjon | ja |
---|---|
Hysterese [%] | < 1,00 |
Koblingspunktendring [%] | -5,00...5,00 |
Repeterbarhet | 1 % |
Oppløsning [mm] | 2 |
Merknader om nøyaktighet / avvik | De angitte verdiene nås etter en oppvarmingstid på min. 20 minutter |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 202,00 | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 55,50 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 60,50 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 |
Materialer | PBT; PA; epoxy glass keramikk |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 1,00 |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
|
|
---|