Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|---|
Måleområde [°C] | -100,00...600,00 |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/2 ekstern tråd |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Applikasjon | for Pt100 og Pt1000 måleelementer |
Driftsspenning [V] | 18,00...32,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 1,00 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde [°C] | -100,00...600,00 |
---|---|
Sett punkt SP [°C] | -99,80...600,00 |
Tilbakestill punkt rP [°C] | -100,00...599,80 |
I trinn av [°C] | 0,10 |
Oppløsning på bytteutgang [K] | 0,10 |
---|---|
Oppløsning på skjermen [K] | 0,10 |
Byttepunkts nøyaktighet [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Skjerm nøyaktighet [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Temperatur koeffisient [X22] | 0,1; (ved avvik fra referansebetingelsen 25 °C) |
Responstid [ms] | 390,00 |
---|
Alternativer for parameterinnstilling | hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; Koblingslogikk; Inn-/ utkoblingsforsinkelse; Demping |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Links fordeler | 1.1 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 252,00 | ||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 190,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4301 / 304); EPDM/X; PC; PBT; FPM |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/2 ekstern tråd |
Display |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|