Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
Applikasjon | tempereringstemperaturer; grafitt; keramikk; metaller; smiing; sintring; varmebehandling; rullende |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...34,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 30,00; (24 V) |
Beskyttelsesklasse | III |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|
Testinngang | testfunksjon aktiv ved U (test) > 9 V |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal |
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 150,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Bølgelengde rekkevidde [µm] | 1,00...1,70 |
---|
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Fabrikkinnstilling | SP1 = 25 %; rP1 = 23 %; SP2 = 75 %; rP2 = 73 % | ||
Sett punkt SP |
|
||
Tilbakestill punkt rP |
|
||
I trinn av |
|
Oppløsning på bytteutgang [K] | 10,00 |
---|---|
Oppløsning på skjermen [K] | 10,00 |
Nøyaktighet [K] | < ± 1 %; (av VMR (utslippsgrad = 1 og T = 23 °C)) |
---|
Responstid [ms] | 2,00 |
---|
Justering av koblingspunkt | programmeringsknapper |
---|---|
Alternativer for parameterinnstilling | Hysterese; normalt åpen / normal lukket; Inn-/ utkoblingsforsinkelse |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...65,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...80,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 95,00; (ikke kondenserende) |
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||
MTTF [ANN] | 117,00 |
Vekt [g] | 433,50 | |
---|---|---|
Hus | gjenget type | |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 189,00 | |
Gjengebetegnelse | M30 x 1,50 | |
Materialer | gjenget hylse: rustfritt stål (1.4305 / 303); polyester | |
Linsemateriale |
|
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Driftselementer |
|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12 |
---|
|
|
---|