Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
Applikasjon | tempereringstemperaturer; glass smelting; grafitt; keramikk; metaller; smiing; sintring; varmebehandling; rullende |
---|
Driftsspenning [V] | 18,00...32,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50,00 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (50 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 1,00 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Testinngang | type 3 (IEC 61131-2) |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 1 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 150,00 |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Bølgelengde rekkevidde [µm] | 1,00...1,70 |
---|
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Sett punkt SP |
|
||
Tilbakestill punkt rP |
|
||
Analogt startpunkt |
|
||
Analogt endepunkt |
|
||
I trinn av |
|
Oppløsning på bytteutgang [K] | 1,00 |
---|---|
Oppløsning av analog utgang [K] | 0,20; (+ 0,03 % av innstilt målespenn) |
Oppløsning på skjermen [K] | 1,00 |
Nøyaktighet [K] | < ± 0,5 %; (av målt verdi, min. 4 K (utslippsgrad = 1, T = 23 °C)) |
---|---|
Repeterbarhet [K] | 1 |
Responstid [ms] | 2,00; (T > 600 °C) |
---|
Justering av koblingspunkt | programmeringsknapper |
---|---|
Alternativer for parameterinnstilling | analog område; normalt åpen / normal lukket; Inn-/ utkoblingsforsinkelse; Demping; Peakhold; emissivitet; simulering funksjon |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Prosessdata analog | 16,00 | ||||
Behandle data binær | 1,00 | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 3,60 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...65,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...80,00 | |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 95,00; (ikke kondenserende) | |
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 74,00 |
Vekt [g] | 899,50 | |
---|---|---|
Hus | gjenget type | |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 | |
Gjengebetegnelse | M30 x 1,50 | |
Fiberoptiske systemer | ¼"-36UNS-2A | |
Materialer | gjenget hylse: rustfritt stål (1.4305 / 303); polyester | |
Linsemateriale |
|
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driftselementer |
|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12 |
---|
|
|
---|