Passive surface temperature probe
TSM301
TSM020K2PCXX/US/
Passive surface temperature probe
TSM301
TSM020K2PCXX/US/
- “Klem-på”-løsningen reduserer installasjonskostnader og innsats
- Hygienisk design med passende beskyttelsesklasse for rengjøringsprosesser
- Rask responstid og høy målenøyaktighet for en tydelig prosessoversikt
- Ideell prosessovervåking sikrer gjennomsiktighet
Produktegenskaper
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Prosesstilkobling | bolt-on sensor DN20 ( Ø 21...24 mm) |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Måleelement | 1 x Pt 1000; (til DIN EN 60751, klasse A) |
Installasjon | Passiver Oberflächen-Temperaturfühler für feste Körper; “klem-på”-løsning |
Elektriske data
Beskyttelsesklasse | III |
---|
Måle - / innstillingsområde
Måleområde |
|
---|
Nøyaktighet/avvik
Nøyaktighet [K] | 0,25 ± (0,15 K + 0,002 x|T|); (omgivelsestemperaturen påvirker nøyaktigheten: 0,02 x (Ta - T)) |
---|
Responstid
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 7,5 / 25; (referanseverdier for å flytte vann: (> 0,4 m/s)) |
---|
Driftsforhold
Beskyttelse | IP 69K |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 0,00 |
---|---|
Hus | bolt-on sensor |
Dimensjoner [mm] | 70,00 x 69,00 x 45,00 |
Materialer | Monteringsklemmer: rustfritt stål (1.4404 / 316L); hus: PPSU; Tetning: FKM |
Prosesstilkobling | bolt-on sensor DN20 ( Ø 21...24 mm) |
Merknader
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|