Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Prosesstilkobling | bolt-on sensor 10 x 18 x 48 mm |
Måleelement | 1 x Pt 1000; (til DIN EN 60751, klasse A) |
---|---|
Installasjon | overflatemontert RTD for solide kropper |
Beskyttelsesklasse | III |
---|
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Merknad om måleområde |
|
Nøyaktighet [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 18 / 42 |
---|
Beskyttelse | IP 67 |
---|
ATEX-merking | II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X |
---|---|
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |
MTTF [ANN] | 14 269,40 |
Vekt [g] | 234,50 |
---|---|
Hus | bolt-on sensor |
Dimensjoner [mm] | 10,00 x 18,00 x 48,00 |
Materialer | rustfritt stål (1.4571/316Ti) |
Prosesstilkobling | bolt-on sensor 10 x 18 x 48 mm |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 5 m, silikon |
---|