Måleområde |
|
---|
Spesiell egenskap | Skjermet kabel |
---|---|
Måleelement | 1 x Pt 100; (til DIN EN 60751, klasse B; driftsstrøm maks. 10 mA) |
Medier | væsker og gasser |
Minimum installasjonsdybde [mm] | 15,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
---|
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Merknad om måleområde |
|
Nøyaktighet [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 6 / 18; (to DIN EN 60751) |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
ATEX-merking | II 3D IP 67 T 100 °C X |
---|
Dimensjoner [mm] | Ø 5,00 / L = 35,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4571/316Ti) |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4571/316Ti) |
Probe diameter [mm] | 5,00 |
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Kabel: 3 m, silikon, beskyttet |
---|