Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Prosesstilkobling | Ø 5 mm |
Spesiell egenskap | Skjermet kabel |
---|---|
Måleelement | 1 x Pt 100; (til DIN EN 60751, klasse B; driftsstrøm maks. 10 mA) |
Medier | væsker og gasser |
Minimum installasjonsdybde [mm] | 15,00 |
Isolasjon klassificering [V] | 2 500,00; (isolasjon mellom sensorhuset og sensorens indre struktur) |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Merknad om måleområde |
|
Nøyaktighet [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 4 / 10; (to DIN EN 60751) |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
ATEX-merking | II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc X |
---|---|
II 3G Ex nA IIC T5 Gc X | |
MTTF [ANN] | 19 025,90 |
Vekt [g] | 88,60 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 5,00 / L = 40,00 |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Prosesstilkobling | Ø 5 mm |
Probe diameter [mm] | 5,00 |
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Kabel: 3 m, silikon, beskyttet |
---|