Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling M8 ekstern tråd |
Måleelement | 1 x Pt 100; (til DIN EN 60751, klasse A; driftsstrøm maks. 10 mA) |
---|---|
Installasjon | overflatemontert RTD for solide kropper |
Driftsspenning [V] | < 6,00 DC |
---|---|
Isolasjon klassificering [V] | 2 500,00; (isolasjon mellom sensorhuset og sensorens indre struktur) |
Beskyttelsesklasse | III |
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Merknad om måleområde |
|
Nøyaktighet [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 8 / 20; (for vann (70 °C; 0,04 m/s)) |
---|
Beskyttelse | IP 67 |
---|
ATEX-merking | II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X |
---|---|
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |
MTTF [ANN] | 14 269,40 |
Vekt [g] | 111,05 |
---|---|
Hus | skru-inn sensor |
Dimensjoner [mm] | M8 |
Gjengebetegnelse | M8 |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling M8 ekstern tråd |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 2 m, silikon; 4 x 0,34 mm² |
---|