Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Prosesstilkobling | bolt-on sensor 12 x 8,7 x 51 mm |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Måleelement | 1 x Pt 100; (til DIN EN 60751, klasse A) |
Installasjon | overflatemontert RTD for solide kropper |
Isolasjon klassificering [V] | 2 500,00; (isolasjon mellom sensorhuset og sensorens indre struktur) |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Måleområde |
|
---|
Nøyaktighet [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 9 / 15; (verdier for en flat aluminiumsoverflate (anodisert) ved bruk av en ledende varmepasta; referanseverdier for å flytte vann: 10 / 24 (< 0,1 m/s)) |
---|
Beskyttelse | IP 67 |
---|
MTTF [ANN] | 11 415,50 |
---|
Vekt [g] | 88,50 |
---|---|
Hus | bolt-on sensor |
Dimensjoner [mm] | 12,00 x 8,70 x 51,00 |
Materialer | rustfritt stål (1.4303 / 305 / 308); kobber forniklet |
Prosesstilkobling | bolt-on sensor 12 x 8,7 x 51 mm |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |