Måleområde |
|
---|
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Måleelement | 1 x Pt 1000; (til DIN EN 60751, klasse B) |
Medier | væsker og gasser |
Minimum installasjonsdybde [mm] | 15,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
---|
Måleområde |
|
---|
Nøyaktighet [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 7 / 18; (to DIN EN 60751) |
---|
Beskyttelse | IP 67 |
---|
Vekt [g] | 113,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 8,00 / L = 50,00 |
Materialer | rustfritt stål:; FKM |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Probe diameter [mm] | 8,00 |
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Kabel: 2 m, FKM |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |