Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Prosesstilkobling | Ø 10 mm | ||
Installasjonslengde EL [mm] | 42,00 |
Måleelement | 1 x Pt 100; (til DIN EN 60751, klasse A) | |
---|---|---|
Medier | væsker og gasser | |
Trykklassifisering [bar] | 160,00 | |
Merknad om trykkvurdering |
|
|
Minimum installasjonsdybde [mm] | 15,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
---|
Probelengde L [mm] | 42,00 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Merknad om måleområde |
|
Nøyaktighet [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 12 / 39; (to DIN EN 60751) |
---|
Beskyttelse | IP 67 |
---|
MTTF [ANN] | 11 415,50 |
---|
Vekt [g] | 86,60 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 10,00 |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PFA/PTFE |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Prosesstilkobling | Ø 10 mm |
Probe diameter [mm] | 10,00 |
Installasjonslengde EL [mm] | 42,00 |
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Kabel: 2 m, PTFE |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |