Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling M5 ekstern tråd |
Måleelement | 1 x Pt 100; (til DIN EN 60751, klasse A) |
---|---|
Installasjon | overflatemontert RTD for solide kropper |
Beskyttelsesklasse | III |
---|
Måleområde |
|
---|
Nøyaktighet [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 3 / 8; (to DIN EN 60751) |
---|
Beskyttelse | IP 67 |
---|
MTTF [ANN] | 10 377,80 |
---|
Vekt [g] | 394,25 |
---|---|
Hus | skru-inn sensor |
Dimensjoner [mm] | M5 / L = 25,70 |
Gjengebetegnelse | M5 |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling M5 ekstern tråd |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 10 m, silikon |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |