temperaturplugg for hygieniske bruksområder
TP2009
TP-CDC-AFZVG/US/
temperaturplugg for hygieniske bruksområder
TP2009
TP-CDC-AFZVG/US/
- For signalevaluering av temperaturfølere og motstandstermometre
- Ideell for krevende kontrolloppgaver takket være høy oppløsning
- Hygienisk hus i rustfritt stål med status-LED
- Stort temperaturmåleområde
- Analog og svitsjeutgang samt IO-Link
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Applikasjon | for Pt100 og Pt1000 måleelementer |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18,00...32,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 2,00 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal; IO-Link; koblingssignal; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 1 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | (Ub-13,5)/0,0215 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | ikke låst på plass |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Fabrikkinnstilling | -100...600 °C | ||
Oppløsning av analog utgang [K] | 0,08; (MS: -100...600 °C) |
Nøyaktighet/avvik
Nøyaktig analog utgang [K] | ± 0,32; (MS: -100...600 °C) ; eller ± (0,067 % MS) |
---|---|
Nøyaktig IO-Link [K] | ± 0,05 |
Temperaturkoeffisient analog utgang [X22] | < 0,1 |
Temperaturkoeffisient IO-Link [X22] | < 0,06 |
Responstid
Maks. måle-/visningssyklus [ms] | 350,00 |
---|
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | skalering av analog utgang; kalibreringsjustering; hysterese / vindu; Koblingslogikk; simuleringsmodus |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Links fordeler | 1.1.3 |
IO-Link oppløsning temperatur [K] | 0,10 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 68; IP 69K |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 53,75 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 65,00 x 27,40 x 27,40 |
Gjengebetegnelse | M12 x 1,00 |
Materialer | LED: PA; hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Tetningsmateriale | FKM |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: FKM; kontakter: gullbelagte |
---|