Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 | ||
Installasjonslengde EL [mm] | 25,00 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Måleelement | 1 x Pt 1000; (til DIN EN 60751, klasse A) |
Medier | væsker og gasser |
Trykklassifisering [bar] | 400,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
---|
Probelengde L [mm] | 12,00 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
Nøyaktighet [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1 / 3; (to DIN EN 60751) |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 68; IP 69K |
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||
MTTF [ANN] | 22 831,00 | ||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 45,70 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); FKM |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 35,00 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 |
Probe diameter [mm] | 6,00 |
Installasjonslengde EL [mm] | 25,00 |
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|