Måleområde [°C] | -50,00...140,00 |
---|---|
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/2 tettingskjegle kan monteres innfelt |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Måleelement | 1 x Pt 100; (til DIN EN 60751, klasse A) |
Medier | væsker og gasser |
Mediumtemperatur [°C] | < 100,00; (< 5 min: 150) |
Trykklassifisering [bar] | 16,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
---|
Måleområde [°C] | -50,00...140,00 |
---|
Nøyaktighet [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 10 / 40; (for vann (70 °C; 0,04 m/s)) |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 69K; (i forbindelse med en tilsvarende kontakt) |
MTTF [ANN] | 12 683,90 |
---|
Vekt [g] | 126,50 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEEK |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEEK |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 10,00 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/2 tettingskjegle kan monteres innfelt |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|