Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 1/4" NPT | ||
Installasjonslengde EL [mm] | 50,00 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Måleelement | 1 x Pt 1000; (til DIN EN 60751, klasse A) |
Medier | væsker og gasser |
Mediumtemperatur [°C] | -40,00...145,00 |
Trykklassifisering [bar] | 400,00 |
Driftsspenning [V] | 9,60...32,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 30,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 0,50 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal |
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 500,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Sett punkt SP |
|
Temperaturavvik per 5 år [K] | 0,1 **) |
---|---|
Repeterbarhet [K] | ± 0,1 |
Innstilling nøyaktighet [K] | ± 3 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1 / 3; (to DIN EN 60751) |
---|
Justering av koblingspunkt | innstillingsring |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...80,00 | |||
---|---|---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|||
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 | |||
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||
MTTF [ANN] | 643,00 | ||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 101,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PC; PBT; FKM |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); FKM |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 1/4" NPT |
Probe diameter [mm] | 6,00 |
Installasjonslengde EL [mm] | 50,00 |
Display |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|