Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||
Prosesstilkobling | Ø 6 mm | ||
Installasjonslengde EL [mm] | 50,00 |
Måleelement | 1 x Pt 1000; (til DIN EN 60751, klasse A) |
---|---|
Medier | væsker og gasser |
Trykklassifisering [bar] | 160,00 |
Vakuummotstand [mbar] | -1 000,00 |
Driftsspenning [V] | 18,00...32,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 2,00 |
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | 300,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Fabrikkinnstilling | 0...300 °F |
Oppløsning av analog utgang [K] | 0,04 |
---|---|
Oppløsning på skjermen [K] | 0,28 |
Nøyaktig analog utgang [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Temperatur koeffisient [X22] | 0,1; (ved avvik fra referansebetingelsen 25 °C) |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1 / 3 |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Links fordeler | 1.1 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 407,00 | ||||
Merknad om godkjenning |
|
||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 253,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 6,00 |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L) elektropolert |
Prosesstilkobling | Ø 6 mm |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | Ra: < 0,8 |
Probe diameter [mm] | 6,00 |
Installasjonslengde EL [mm] | 50,00 |
Display |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|