Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling M10 x 1 ekstern tråd DIN 3852 T1 FORM A (DIN 3852-1:2002-05) | ||
Installasjonslengde EL [mm] | 50,00 |
Måleelement | 1 x Pt 1000; (til DIN EN 60751, klasse A) |
---|---|
Medier | væsker og gasser |
Trykklassifisering [bar] | 400,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 30,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde |
|
---|
Oppløsning av analog utgang [K] | 0,04 |
---|
Nøyaktig analog utgang [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Temperatur koeffisient [X22] | 0,1; (ved avvik fra referansebetingelsen 25 ± 5 °C) |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1 / 3; (to DIN EN 60751) |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 1 092,00 | ||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 93,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PPS; FKM |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling M10 x 1 ekstern tråd DIN 3852 T1 FORM A (DIN 3852-1:2002-05) |
Probe diameter [mm] | 6,00 |
Installasjonslengde EL [mm] | 50,00 |
Merknader |
|
|||
---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x DEUTSCH kontakt (DT04-3P) |
---|