Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Temperatursensorer
  4. Kompakte sendere for mobile maskiner
  5. TA3313

temperatursendere

TA3313

TA-050FLEN14-A-ZVG/US

temperatursendere

TA3313

TA-050FLEN14-A-ZVG/US

  • Høy presisjon over hele temperaturmåleområdet
  • Bredt driftstemperaturområde
  • Spesielt god responsdynamikk og svært kort oppstartsforsinkelse
  • Robust hus i rustfritt stål med svært høy trykkklasse
  • Høy beskyttelsesgrad for kravene til mobile maskiner
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger Antall analoge utganger: 1
Måleområde
-18,00...149,00 °C 0,00...300,00 °F
Prosesstilkobling gjenget tilkobling 1/4" NPT
Installasjonslengde EL [mm] 50,00
Applikasjon
Spesiell egenskap gullbelagte kontakter
Måleelement 1 x Pt 1000; (til DIN EN 60751, klasse A)
Medier væsker og gasser
Trykklassifisering [bar] 400,00
Elektriske data
Driftsspenning [V] 10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Strømforbruk [mA] < 30,00
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall analoge utganger: 1
Utganger
Totalt antall utganger 1
Utgangssignal analogt signal
Antall analoge utganger 1
Analog strømutgang [mA] 4,00...20,00
Maks. last [Ω] (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω
Beskyttelse mot kortslutning ja
Overbelastningsbeskyttelse ja
Måle - / innstillingsområde
Måleområde
-18,00...149,00 °C 0,00...300,00 °F
Oppløsning
Oppløsning av analog utgang [K] 0,04
Nøyaktighet/avvik
Nøyaktig analog utgang [K] ± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Temperatur koeffisient [X22] 0,1; (ved avvik fra referansebetingelsen 25 ± 5 °C)
Responstid
Dynamisk respons T05 / T09 [s] 1 / 3; (to DIN EN 60751)
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40,00...100,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...100,00
Beskyttelse IP 68; IP 69K
Tester/godkjenninger
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Støtmotstand
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 1 092,00
Ul godkjenning
UL Godkjenning nr. K005
Mekaniske data
Vekt [g] 97,50
Dimensjoner [mm] Ø 18,80
Materialer rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Materiale (fuktede deler) rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Prosesstilkobling gjenget tilkobling 1/4" NPT
Probe diameter [mm] 6,00
Installasjonslengde EL [mm] 50,00
Merknader
Merknader
Verdiene for nøyaktighet gjelder for rennende vann.
henvisning til UL: for bruk på en lavspenningskrets med overstrømsbeskyttelse
i samsvar med UL873 tab. 28,1 eller Imax = 100/Ub (Ub = spenning på kretsen)
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte