Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|---|
Måleområde [°C] | -50,00...200,00 |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
Prosesstilkobling | G 3/8 innvendig tråd |
Installasjonslengde EL [mm] | 83,00 |
Måleelement | 1 x Pt 1000; (til DIN EN 60751, klasse A) |
---|---|
Medier | væsker og gasser |
Driftsspenning [V] | 18,00...32,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 2,00 |
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | 250,00; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde [°C] | -50,00...200,00 |
---|---|
Fabrikkinnstilling | -10...150 °C |
Oppløsning av analog utgang [K] | 0,04 |
---|
Nøyaktig analog utgang [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Temperatur koeffisient [X22] | 0,1; (ved avvik fra referansebetingelsen 25 ± 5 °C) |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | < 0,25 / < 1 |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Links fordeler | 1.1 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 | |||
---|---|---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|||
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 | |||
Beskyttelse | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 334,00 | ||||
Merknad om godkjenning |
|
||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 175,00 |
---|---|
Hus | egnet for termobrønnmontering |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); rustfritt stål (1,4122); PEI; FKM |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 10,00 |
Prosesstilkobling | G 3/8 innvendig tråd |
Probe diameter [mm] | 3,00 |
Installasjonslengde EL [mm] | 83,00 |
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|