Oppløsning | 1,00...10 000,00; (parameteriserbar; Fabrikkinnstilling: 1024) oppløsning |
---|---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
Akseldesign | hulaksel åpen til den ene siden |
Akseldiameter [mm] | 9,53 |
Funksjon prinsipp | inkrementell |
---|---|
Deteksjonssystem | magnetisk |
Applikasjon | koder; Hastighetsmonitor; teller |
Driftsspenning [V] | 4,75...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 350,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Maks. revolusjon electrical [U/min] | 12 000,00 |
Elektrisk design | HTL/TTL | |
---|---|---|
Svitsjefrekvens [kHz] | 1 000,00 | |
Fabrikkinnstilling |
|
|
Beskyttelse mot kortslutning | ja | |
Faseforskjell A og B [°] | 90,00 |
Oppløsning | 1,00...10 000,00; (parameteriserbar; Fabrikkinnstilling: 1024) oppløsning |
---|
Sett punkt SP |
|
||
---|---|---|---|
Tilbakestill punkt rP |
|
Forhåndsinnstilt punkt | 1,00...9 999,00 |
---|
Nøyaktighet [°] | 0,10 |
---|
Alternativer for parameterinnstilling | koder; Oppløsning; rotasjonsretning; HTL; TTL; Hastighetsmonitor; Oppløsning |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Links fordeler | 1.1 |
SIO modus | ja |
Min. prosess syklus tid [ms] | 2,30 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 95,00; (kondens ikke tillatt) |
Beskyttelse | IP 65; (på huset: IP 67; på akslen: IP 65) |
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||
MTTF [ANN] | 218,00 |
Vekt [g] | 486,00 | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 58,50 / L = 69,00 | |
Materialer | flens: aluminium; hus: rustfritt stål (1.4521 / 444); vis vindu: PEI | |
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min] | 12 000,00 | |
Maks. startmoment [Nm] | 2,00 | |
Referanse temperatur dreiemoment [°C] | 20,00 | |
Akseldesign | hulaksel åpen til den ene siden | |
Akseldiameter [mm] | 9,53 | |
Akselmateriale |
|
|
Installasjonsdybde på akselen [mm] | 27,00 | |
Maks. aksial aksel-feiljustering [mm] | 0,5 | |
Festeflens | Ø 58.5 mm |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
IO-Link | Koblinger: 1 x M12, radial, kan også brukes aksialt; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål (1.4401 / 316); Maksimal kabellengde: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) |
---|
Pulsdiagram
|
|
---|