Oppløsning | 8 192,00 Trinn; 13,00 bit |
---|---|
Grensesnitt for kommunikasjon | CAN |
Akseldesign | Solid aksel |
Akseldiameter [mm] | 6,00 |
Funksjon prinsipp | absolutt |
---|---|
Revolusjon type | enkeltsving |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 100,00; ((10 V DC); 60 (24 V DC)) |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Kode | binær |
---|
Oppløsning | 8 192,00 Trinn; 13,00 bit |
---|
Alternativer for parameterinnstilling | CAN parameter; skalering; angitt; Overføringshastighet; rotasjonsretning; Node ID |
---|---|
Adressering | adressevelgerbryter; 0...126 |
Grensesnitt for kommunikasjon | CAN | ||
---|---|---|---|
Fabrikkinnstilling |
|
Protokoll | CANopen; DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 | ||
---|---|---|---|
Fabrikkinnstilling |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 98,00 |
Beskyttelse | IP 65; (på huset: IP 65; på akslen: IP 64) |
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||
MTTF [ANN] | 13,00 |
Vekt [g] | 526,50 | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 58,00 / L = 83,00 | |
Materialer | aluminium | |
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min] | 12 000,00 | |
Akseldesign | Solid aksel | |
Akseldiameter [mm] | 6,00 | |
Akselmateriale |
|
|
Maks. aksellast aksial (ved akselenden) [N] | 40,00 | |
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden) [N] | 110,00 | |
Festeflens | synkro-flens |
Display |
|
---|
terminalstripe i terminalkammeret: |