Oppløsning | 4 096,00 Trinn; 4 096,00 revolusjoner; 24,00 bit |
---|---|
Grensesnitt for kommunikasjon | CAN |
Funksjon prinsipp | absolutt |
---|---|
Deteksjonssystem | magnetisk |
Applikasjon | koder |
Driftsspenning [V] | 9,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 50,00...100,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 500,00 |
Oppgjørstid [ms] | 32,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
---|---|
Kode | binær |
Oppløsning | 4 096,00 Trinn; 4 096,00 revolusjoner; 24,00 bit |
---|
Repeterbarhet | ± 0,001 % FSO |
---|
Alternativer for parameterinnstilling | CAN parameter; skalering; angitt; Overføringshastighet; rotasjonsretning; Node ID |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | CAN | ||
---|---|---|---|
Protokoll | CANopen | ||
Fabrikkinnstilling |
|
||
Versjon | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...80,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 95,00; (kondens ikke tillatt) |
Beskyttelse | IP 64; (på huset: IP 65) |
MTTF [ANN] | 240,00 |
---|
Vekt [g] | 3 684,50 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialer | hus: stål:; trådtrommel: aluminium; plast; tråd: rustfritt stål: polyamidbelagt | ||||||||||||
Maks. måle lengde [mm] | 10 000,00 | ||||||||||||
Trådtrommel omkrets [mm] | 315,00 | ||||||||||||
Tråddiameter [mm] | 1,00 | ||||||||||||
Trådforbindelse | Ø 20,2 mm; (malje) | ||||||||||||
Trådegenskaper |
|
Display |
|
---|
Koblinger: 1 x M12, kan brukes radialt; koding: A |